text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de base
Versión 1
Con brida
Material del cuerpo de base
fundición gris
B=Anchura
206
L=Longitud
330
B1
200
B2
74
L1
290
L2
250
L3
70

Descripción

Material
GJL 250 recocido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron