text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Versión 1
sin ranura
Material del cuerpo de base
fundición gris
B=Anchura
200
H=Altura
370
L=Longitud
320
L1
280
S
50
S1
25
X
25

Descripción

Material
GJL 250 recocido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron