{"product":{"productId":"agid.2160","price":2153.95,"name":"ESCUADRA DE SUJECIÓN Con ranura en T320X200X370 FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Escuadra de sujeción
con ranura en t
fundición gris
- Elemento básico para diseño de sistema
- Superficie de sujeción y superficie de referencia con mecanizado de precisión
- GJL 250 sin tensión recocido
Unidad de venta
2.153,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Versión 1
con ranura en t
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
B=Anchura
200
H=Altura
370
L=Longitud
320
A
80
H1
65
L1
280
Ranura en T
14
S
50
S1
25
X
25
Descripción
Material
GJL 250 recocido.
A petición
Otros anchos de ranura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.