text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Versión 1
con ranura en t
Material del cuerpo de base
fundición gris
B=Anchura
265
H=Altura
450
L=Longitud
400
A
100
H1
75
L1
280
Ranura en T
18
S
60
S1
30
X
30

Descripción

Material
GJL 250 recocido.
A petición
Otros anchos de ranura.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron