{"product":{"productId":"agid.2160","price":3521.3,"name":"ESCUADRA DE SUJECIÓN SIN RANURA500X315X550 FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Escuadra de sujeción
sin ranura
fundición gris
- Elemento básico para diseño de sistema
- Superficie de sujeción y superficie de referencia con mecanizado de precisión
- GJL 250 sin tensión recocido
Unidad de venta
3.521,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Versión 1
sin ranura
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
B=Anchura
315
H=Altura
550
L=Longitud
500
L1
360
S
70
S1
35
X
35
Descripción
Material
GJL 250 recocido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.