{"product":{"productId":"agid.2160","price":0,"name":"ESCUADRA DE SUJECIÓN Con ranura en T630X350X640 FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Escuadra de sujeción
con ranura en t
fundición gris
- Elemento básico para diseño de sistema
- Superficie de sujeción y superficie de referencia con mecanizado de precisión
- GJL 250 sin tensión recocido
A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Versión 1
con ranura en t
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
B=Anchura
350
H=Altura
640
L=Longitud
630
A
160
H1
80
L1
520
Ranura en T
22
S
80
S1
40
X
35
Descripción
Material
GJL 250 recocido.
A petición
Otros anchos de ranura.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.