{"product":{"productId":"agid.2163","price":5649.2,"name":"ESCUADRA DE SUJECIÓN 410X270X450ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Escuadra de sujeción
aluminio
- Elemento básico para diseño de sistema
- Con nervaduras de refuerzo
- Superficies de sujeción mecanizadas
Unidad de venta
5.649,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Material
del cuerpo
de base
aluminio
B=Anchura
270
H=Altura
450
L=Longitud
410
L1
245
S
30
X
15
Descripción
Material
Aluminio (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.