{"product":{"productId":"agid.22601","price":2143.6,"name":"ESCUADRA DE SUJECIÓN BILATERAL,FORMA:A, L=300, L1=81, H=500, GJL300,CON SUPERFICIES DE SUJECIÓ"},"currency":"EUR"}
Escuadra de sujeción
double sided
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Elemento básico con superficies de sujeción mecanizadas previamente
- Se puede rectificar de forma específica al cliente
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión
- Adecuado para mesas de máquinas con norma DIN y JIS
Unidad de venta
2.143,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Forma
A
Versión 1
double sided
Versión 2
con superficies de sujeción mecanizadas previamente
Material
del cuerpo
de base
GJL300
D2=Diámetro interior
20
D3=Perforación de fijación
M12
D4=Perforación de fijación
M10
D5=Rosca
M12
H=Altura
500
L=Longitud
300
H1
50
H3
15
L1
81
L11
0
L2
250
L3
200
L5
150
L6
100
L7
40
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han mecanizado previamente con una medida excedente de 1mm.
Las superficies de sujeción se han mecanizado previamente con una medida excedente de 1mm.
Indicación
Las escuadras de sujeción con superficies de sujeción mecanizadas previamente ofrecen la posibilidad rápida y rentable de realizar perforaciones individuales específicas en los cuerpos base. El pie está acabado para el montaje en la mesa de máquinas. Las dos superficies de sujeción pueden mecanizarse a la medida final aportada por el cliente. Las escuadras de sujeción se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y JIS6337-1980.
Los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201 deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201 deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.