text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Forma
A
Versión 1
double sided
Versión 2
con superficies de sujeción mecanizadas previamente
Material del cuerpo de base
GJL300
D2=Diámetro interior
20
D3=Perforación de fijación
M16
D4=Perforación de fijación
M12
D5=Rosca
M16
H=Altura
750
L=Longitud
500
H1
50
H3
18
L1
201
L11
25
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75

Descripción

Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han mecanizado previamente con una medida excedente de 1mm.
Indicación
Las escuadras de sujeción con superficies de sujeción mecanizadas previamente ofrecen la posibilidad rápida y rentable de realizar perforaciones individuales específicas en los cuerpos base. El pie está acabado para el montaje en la mesa de máquinas. Las dos superficies de sujeción pueden mecanizarse a la medida final aportada por el cliente. Las escuadras de sujeción se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y JIS6337-1980.
Los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201 deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron