text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Forma
C
Versión 1
double sided
Versión 2
con ranura en t
Material del cuerpo de base
GJL300
BN=Ancho de ranura
14
D2=Diámetro interior
20
D3=Perforación de fijación
M16
D4=Perforación de fijación
M12
D5=Rosca
M16
H4= Altura
23
H=Altura
650
L9=distancia ranuras en T
100
L=Longitud
400
NB=Cantidad en dirección transversal
4
H1
50
H3
18
L1
150
L11
25
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55

Descripción

Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Indicación
Se utilizan centradores con ranuras en T para el montaje de dispositivos modulares en máquinas horizontales.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones.
Los centradores se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron