{"product":{"productId":"agid.22648","price":15911.4,"name":"ESCUADRA DE SUJECIÓN BILATERAL,FORMA:C, L=1000, L1=350, H=1000, BN=14,GJL300, CON RANURA EN T"},"currency":"EUR"}
Escuadra de sujeción
double sided
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Ranuras en T de ajuste preciso para la sujeción y posicionamiento
- Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas
- Adecuado para mesas de máquinas con norma DIN y JIS
Unidad de venta
15.911,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Forma
C
Versión 1
double sided
Versión 2
con ranura en t
Material
del cuerpo
de base
GJL300
BN=Ancho
de ranura
14
D2=Diámetro interior
25
D3=Perforación de fijación
M20
D4=Perforación de fijación
M20
D5=Rosca
M16
H4= Altura
23
H=Altura
1000
L9=distancia ranuras en T
160
L=Longitud
1000
NB=Cantidad
en dirección
transversal
5
H1
55
H3
18
L1
350
L11
25
L2
800
L3
600
L4
200
L5
500
L6
400
L7
165
L8
400
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Indicación
Se utilizan centradores con ranuras en T para el montaje de dispositivos modulares en máquinas horizontales.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones.
Los centradores se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición muy elevada de las sujeciones.
Los centradores se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.