{"product":{"productId":"agid.22618","price":3505.2,"name":"ESCUADRA DE SUJECIÓN BILATERAL, PARAPALÉS DE CAMBIO, L=500, L1=150, H=550,GJL300"},"currency":"EUR"}
Escuadra de sujeción
double sided
GJL300
- Elemento básico para diseño de sistema
- Superficies de sujeción y de referencia con mecanizado de precisión
- Compatible con palés de cambio
Unidad de venta
3.505,20 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Versión 1
double sided
Versión 2
Para palés de cambio
Material
del cuerpo
de base
GJL300
D2=Diámetro interior
20
D3=Perforación de fijación
M16
D4=Perforación de fijación
M12
D5=Rosca
M16
H=Altura
550
L=Longitud
500
H1
55
H2
75
L1
150
L10
450
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
Descripción
Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Indicación
En las escuadras de sujeción se pueden posicionar y fijar palés de cambio por las dos caras. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción. Las escuadras de sujeción se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y JIS6337-1980. Los bulones de posicionamiento para fijar las escuadras de sujeción en las mesas de máquinas según DIN 55201 deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte, y 2 piezas de pernos de fijación para el posicionamiento de los palés de cambio.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte, y 2 piezas de pernos de fijación para el posicionamiento de los palés de cambio.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.