text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Versión 1
double sided
Versión 2
Para palés de cambio
Material del cuerpo de base
GJL300
D2=Diámetro interior
25
D3=Perforación de fijación
M16
D4=Perforación de fijación
M16
D5=Rosca
M16
H=Altura
860
L=Longitud
800
H1
60
H2
80
L1
250
L10
750
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135

Descripción

Material
GJL 300.
Versión
Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.
Indicación
En las escuadras de sujeción se pueden posicionar y fijar palés de cambio por las dos caras. Esto permite el cambio económico de los sistemas de sujeción. Las escuadras de sujeción se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y JIS6337-1980. Los bulones de posicionamiento para fijar las escuadras de sujeción en las mesas de máquinas según DIN 55201 deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte, y 2 piezas de pernos de fijación para el posicionamiento de los palés de cambio.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron