{"product":{"productId":"agid.2175","price":2766.9,"name":"ESCUADRA DE SUJECIÓN BILATERAL410X485X412 FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Escuadra de sujeción
double sided
fundición gris
- Elemento básico para diseño de sistema
- Superficies de sujeción previamente mecanizadas
- Superficies de referencia con mecanizado de precisión
Unidad de venta
2.766,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Escuadra de sujeción
Versión 1
double sided
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
H=Altura
485
L1 =Longitud
412
L2=Anchura
410
A
50
C
120
D
30
D1
70
D2
500
E
40
E1
20
E2
42
H1
80
L
400
L3
150
L4
142
Descripción
Material
GJL 250.
Versión
Superficies de referencia con mecanizado de precisión.
Indicación
Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de las escuadras de sujeción se llenen de virutas.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.