{"product":{"productId":"agid.2184","price":229.08,"name":"PERFIL EN FORMA DE L EN FORMA DEISÓSCELES L=150 63X63 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Perfil en forma de L
en forma de isósceles
aluminio
- Para el montaje de dispositivos
- Manejo sencillo
- Versátil
Unidad de venta
229,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perfil en forma de L
Versión 1
en forma de isósceles
Material
del cuerpo
de base
aluminio
B=Anchura
63
H=Altura
63
L=Longitud
150
S
12
Descripción
Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.