{"product":{"productId":"agid.2187","price":313.81,"name":"PERFIL EN FORMA DE L EN FORMA DE NOISÓSCELES L=200 80X100 ALUMINIO"},"currency":"EUR"}
Perfil en forma de L
en forma de no isósceles
aluminio
- Para el montaje de dispositivos
- Manejo sencillo
- Versátil
Unidad de venta
313,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perfil en forma de L
Versión 1
en forma de no isósceles
Material
del cuerpo
de base
aluminio
B=Anchura
80
H=Altura
100
L=Longitud
200
S
20
Descripción
Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.