{"product":{"productId":"agid.2190","price":154.38,"name":"PERFIL EN FORMA DE L CON NERVADURASREFUERZO L=150 100X125 FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Perfil en forma de L
with reinforcing ribs
fundición gris
- Para el montaje de dispositivos
- Manejo sencillo
- Versátil
- Capacidad de carga estable
Unidad de venta
154,38 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perfil en forma de L
Versión 1
with reinforcing ribs
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
B=Anchura
100
H=Altura
125
L=Longitud
150
A
160
S
22
S1
18
Descripción
Material
GJL 250 recocido.
Indicación
Las longitudes de 150 mm y 200 mm solo tienen una nervadura de refuerzo.
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.