text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perfil en forma de L
Versión 1
with reinforcing ribs
Material del cuerpo de base
fundición gris
B=Anchura
125
H=Altura
160
L=Longitud
150
A
160
S
25
S1
20

Descripción

Material
GJL 250 recocido.
Indicación
Las longitudes de 150 mm y 200 mm solo tienen una nervadura de refuerzo.
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron