{"product":{"productId":"agid.2199","price":88.68,"name":"BLOQUE PRISMÁTICO L=100 40X25 FUNDICIÓNGRIS"},"currency":"EUR"}
Bloque prismático
fundición gris
- Para el montaje de dispositivos
- Ideal para el alojamiento de componentes redondos
Unidad de venta
88,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque prismático
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
B=Anchura
40
H=Altura
25
L=Longitud
100
B1
26
D
máx.
29
H1
13,5
H2
47
S
2,5
Descripción
Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.