text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bloque prismático
Material del cuerpo de base
fundición gris
B=Anchura
70
H=Altura
50
L=Longitud
200
B1
50
D máx.
58
H1
26
H2
95
S
3

Descripción

Material
GJL 250 recocido o EN AW-7075.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron