{"product":{"productId":"agid.2202","price":95.51,"name":"BLOQUE PRISMÁTICO EXTRA ANCHO L=10063X32 FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Bloque prismático
extra wide
fundición gris
- Para el montaje de dispositivos
- Ideal para el alojamiento de componentes redondos
Unidad de venta
95,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bloque prismático
Versión 1
extra wide
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
B=Anchura
63
H=Altura
32
L=Longitud
100
B1
26
D
máx.
29
H1
13,5
H2
54
S
2,5
Descripción
Material
GJL 250 recocido.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.