{"product":{"productId":"agid.2214","price":389.69,"name":"PERFIL ANGULAR 60 GRADOS L=300100X101,5 FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Perfil angular
60°
fundición gris
- Para el montaje de dispositivos
- Manejo sencillo
- Versátil
Unidad de venta
389,69 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perfil angular
Versión 1
60°
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
B=Anchura
100
H=Altura
101,5
L=Longitud
300
H1
100
S
20
S1
15
Descripción
Material
GJL 250 recocido.
Indicación
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.