{"product":{"productId":"agid.2223","price":1376.55,"name":"CENTRADOR 330X381 FUNDICIÓN GRIS"},"currency":"EUR"}
Centrador
fundición gris
- Elemento básico para diseño de sistema
- Superficies de sujeción previamente mecanizadas
- Superficies de referencia con mecanizado de precisión
Unidad de venta
1.376,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Centrador
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
H=Altura
381
L=Longitud
330
A
32,5
D2
400
E
32
E1
25
H1
80
H2
378
L1
180
L2
52
L3
174
Descripción
Material
GJL 250.
Versión
Superficies de referencia con mecanizado de precisión.
Indicación
Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de los centradores se llenen de virutas.
Indicación sobre el dibujo
Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.