text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
F
Tipo de producto
cilindro
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie cuerpo de base
caliente y fosfatado
Superficie componente
endurecido
B=Longitud de la rosca
12
D1=Diámetro exterior
20
D2=Rosca
M12
H=Altura
18
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
25
Clase de fijación
rosca exterior
D3
10,5
SW
17
Ø de bola
16

Descripción

Material
Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron