{"product":{"productId":"agid.2227","price":60.86,"name":"SOPORTE BOLA OSCILANTE M16 D1=30,FORMA:F ACERO TEMPLE+REVENI.,COMP:ACERO APOYO CILIN."},"currency":"EUR"}
Soporte con bola oscilante
acero templado y revenido
caliente y fosfatado
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
- Bola endurecida
Unidad de venta
60,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
F
Tipo de
producto
cilindro
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie
cuerpo
de base
caliente y fosfatado
Superficie
componente
endurecido
B=Longitud de la rosca
16
D1=Diámetro exterior
30
D2=Rosca
M16
H=Altura
27
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
90
Clase de fijación
rosca exterior
D3
20
SW
27
Ø de bola
25
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Bola endurecida.
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.
Bola asegurada contra torsiones.
Bola asegurada contra torsiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.