{"product":{"productId":"agid.2227","price":48.02,"name":"SOPORTE BOLA OSCILANTE M04 D1=18,FORMA:H ACERO TEMPLE+REVENI.,COMP:ACERO APOYO CILIN."},"currency":"EUR"}
Soporte con bola oscilante
acero templado y revenido
caliente y fosfatado
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
- Bola endurecida
Unidad de venta
48,02 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
H
Tipo de
producto
cilindro
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie
cuerpo
de base
caliente y fosfatado
Superficie
componente
endurecido
D1=Diámetro exterior
18
D2=Rosca
M4
H=Altura
17
T=Profundidad de rosca
4
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
25*
Clase de fijación
rosca interior
D3
12,7
Perforación
de alojamiento
ø 18 H7X8 min.
Ø de bola
16
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido,
bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067,
inserto POM.
bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067,
inserto POM.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Bola endurecida.
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.
Bola asegurada contra torsiones.
* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación.
Bola asegurada contra torsiones.
* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.