text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
H
Tipo de producto
cilindro
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie cuerpo de base
caliente y fosfatado
Superficie componente
endurecido
D1=Diámetro exterior
28
D2=Rosca
M5
H=Altura
25
T=Profundidad de rosca
6
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
90*
Clase de fijación
rosca interior
D3
19,05
Perforación de alojamiento
ø 28 H7X13 min.
Ø de bola
25

Descripción

Material
Cuerpo de acero para temple y revenido,
bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067,
inserto POM.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.

* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron