{"product":{"productId":"agid.2227","price":50.09,"name":"SOPORTE BOLA OSCILANTE M08 D1=13,FORMA:M ACERO TEMPLE+REVENI.,COMP:ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Soporte con bola oscilante
acero templado y revenido
caliente y fosfatado
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
Unidad de venta
50,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
M
Tipo de
producto
cilindro
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
caliente y fosfatado
Superficie
componente
niquelado
B=Longitud de la rosca
8
D1=Diámetro exterior
13
D2=Rosca
M8
H=Altura
13,3
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
10
Clase de fijación
rosca exterior
D3
7,7
SW
11
Ø de bola
10
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de metal duro.
Bola de metal duro.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola niquelada.
Bola niquelada.
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.
Bola asegurada contra torsiones.
Bola asegurada contra torsiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.