text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
M
Tipo de producto
cilindro
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
caliente y fosfatado
Superficie componente
niquelado
B=Longitud de la rosca
10
D1=Diámetro exterior
20
D2=Rosca
M10
H=Altura
18
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
25
Clase de fijación
rosca exterior
D3
12
SW
17
Ø de bola
16

Descripción

Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de metal duro.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola niquelada.
Indicación
Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron