{"product":{"productId":"agid.2231","price":107.86,"name":"SOPORTE BOLA OSCILANTE ÁNGULO DEINCLINACIÓN 20°, M20 D1=34, SW=36,FORMA:C ACERO"},"currency":"EUR"}
Soporte con bola oscilante
ángulo de inclinación de 20°
acero
bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- El soporte con bola oscilante es pivotante
- Soporte con gran fuerza de carga
- Junta tórica como protección contra suciedad y cuerpos extraños
Unidad de venta
107,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
C
Versión 1
ángulo de inclinación de 20°
Tipo de
producto
hexagonal
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
bruñido
Superficie
componente
acabado natural
D1=Diámetro exterior
34
D2=Rosca
M20
H=Altura
40
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
90
Clase de fijación
rosca interior
D3
18
E
41,6
SW
36
T
15
Ø de bola
25
α
20°
Descripción
Material
Cuerpo de acero. Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Versión
Cuerpo bruñido, bola con acabado natural.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Patente solicitada.
En la rosca D2 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con bola oscilante y rosca exterior.
Bola asegurada contra torsiones.
Patente solicitada.
En la rosca D2 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con bola oscilante y rosca exterior.
Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas
- El soporte con bola oscilante es pivotante.
- Soporte con gran fuerza de carga.
- La junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. De este modo, se garantiza un funcionamiento seguro.
- Soporte con gran fuerza de carga.
- La junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. De este modo, se garantiza un funcionamiento seguro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.