text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
M
Versión 1
ángulo de inclinación de 20°
Versión 2
carbide insert
Tipo de producto
hexagonal
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
bruñido
Superficie componente
acabado natural
D1=Diámetro exterior
18
D2=Rosca
M10
H=Altura
26
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
34
Clase de fijación
rosca interior
D3
11
D4
7,5
E
27,7
H1
0,8
H2
20
SW
24
T
9
Ø de bola
16
α
20°

Descripción

Material
Cuerpo de acero.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Forma M con inserto de metal duro.
Versión
Cuerpo bruñido, bola con acabado natural.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Patente solicitada.
En la rosca D2 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con bola oscilante y rosca exterior.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas
- El soporte con bola oscilante es pivotante.
- Soporte con gran fuerza de carga.
- La junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. De este modo, se garantiza un funcionamiento seguro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron