{"product":{"productId":"agid.2245","price":64.93,"name":"SOPORTE BOLA OSCILANTE, CON BOLAOSCI.RETROG.AUT., D1=18, FORMA:FACANALADO, ACERO TEMPLE+REVENI.,COMP:ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Soporte con bola oscilante
automatic return
acero templado y revenido
endurecido y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Elevada capacidad de carga con un reducido tamaño
- Bola endurecida
- Junta tórica como protección contra suciedad y cuerpos extraños
Unidad de venta
64,93 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
F
Versión 1
automatic return
Tipo de
producto
cilindro
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y bruñido
D1=Diámetro exterior
18
D2=Rosca
M5
H=Altura
14
T=Profundidad de rosca
5
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
30
Clase de fijación
rosca interior
D3
15
D4
7
D5
1,8
H1
2,1
H2
0,8
L6
4,6
T1
3
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Ventajas
- Una junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas.
- El soporte de sujeción gira tras la sujeción automática para volver a la posición del punto cero.
- Alta capacidad de carga con tamaños constructivos pequeños.
- El soporte de sujeción gira tras la sujeción automática para volver a la posición del punto cero.
- Alta capacidad de carga con tamaños constructivos pequeños.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación para espiga como protección contra torsión
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.