text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
F
Versión 1
automatic return
Tipo de producto
cilindro
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
endurecido y bruñido
D1=Diámetro exterior
40
D2=Rosca
M12
H=Altura
32
T=Profundidad de rosca
12
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
220
Clase de fijación
rosca interior
D3
35
D4
16
D5
5,4
H1
5
H2
2
L6
11,3
T1
8

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Ventajas
- Una junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas.
- El soporte de sujeción gira tras la sujeción automática para volver a la posición del punto cero.
- Alta capacidad de carga con tamaños constructivos pequeños.
Indicación sobre el dibujo
1) Perforación para espiga como protección contra torsión
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron