{"product":{"productId":"agid.2248","price":47.18,"name":"SOPORTE BOLA OSCILANTE, AJUSTABLE,FORMA:C KUGEL ABGEFLACHT UND PLAN, M12,B=35, L=50,7, ACERO INOXIDABLEBONIFICADA Y PULIDA ELECT, COMP:ACEROINOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Soporte con bola oscilante
acero inoxidable
bonificada y pulida electrolíticamente
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
47,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
C
Versión 2
adjustable
Tipo de
producto
cilindro
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
bonificada y pulida electrolíticamente
B=Longitud de la rosca
35
D2=Rosca
M12
H=Altura
15,7
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
15
Clase de fijación
rosca exterior
D3
8,6
E
19
L
50,7
Modelo
de forma
-
SW
17
Ø de bola
12
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Versión de acero:
Carcasa tratada en caliente y fosfatada al manganeso.
Tuercas bruñidas.
Modelo de acero inoxidable:
Carcasa bonificada y pulida electrolíticamente.
Tuercas bruñidas.
Carcasa tratada en caliente y fosfatada al manganeso.
Tuercas bruñidas.
Modelo de acero inoxidable:
Carcasa bonificada y pulida electrolíticamente.
Tuercas bruñidas.
Indicación
La bola está asegurada contra torsiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.