text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
F
Versión 2
adjustable
Tipo de producto
cilindro
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
caliente y fosfatada al manganeso
B=Longitud de la rosca
40
D2=Rosca
M16
H=Altura
20,7
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
25
Clase de fijación
rosca exterior
D3
10,5
E
27
L
60,7
Modelo de forma
bola aplanada y acanalada
SW
24
Ø de bola
16

Descripción

Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Versión de acero:
Carcasa tratada en caliente y fosfatada al manganeso.
Tuercas bruñidas.

Modelo de acero inoxidable:
Carcasa bonificada y pulida electrolíticamente.
Tuercas bruñidas.
Indicación
Carcasa tratada en caliente y fosfatada al manganeso.
Bola endurecida, acabado natural.
Tuerca bruñida.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron