text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
F
Versión 1
con junta tórica
Versión 2
adjustable
Tipo de producto
hexagonal
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
Superficie componente
endurecido y bruñido
B=Longitud de la rosca
12
D2=Rosca
M6
H=Altura
9,5
SW=Ancho de llave
10
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
9
Clase de fijación
rosca exterior
D3
6
E
11,5
H1
1,5
Ø de bola
7

Descripción

Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero para herramientas.
Versión
Cuerpo tratado en caliente. Bola endurecida bruñida.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron