text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
K
Versión 1
con junta tórica
Versión 2
exchangable insert
Tipo de producto
hexagonal
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
Material del componente
poliacetal
Superficie cuerpo de base
tratado en caliente y bruñido
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
B=Longitud de la rosca
50
D2=Rosca
M16
H=Altura
23
SW=Ancho de llave
24
Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática)
14
Clase de fijación
rosca exterior
D3
16
E
27,7
H1
4
H2
10
SW1
6
Ø de bola
20

Descripción

Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma K, POM.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma K de color blanco.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas
Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron