{"product":{"productId":"agid.2267","price":80.66,"name":"SOPORTE BOLA OSCILANTE CON JUNTATÓRICA, FORMA:C ACERO TEMPLE+REVENI.,INSERTOS INTERCAMBIABLES, COMP:ACERO P.HERRAMIENTAS"},"currency":"EUR"}
Soporte con bola oscilante
con junta tórica
acero templado y revenido
tratado en caliente y bruñido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
- Junta tórica como protección contra suciedad y cuerpos extraños
Unidad de venta
80,66 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte con bola oscilante
Forma
C
Versión 1
con junta tórica
Versión 2
exchangable insert
Tipo de
producto
rosca
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
tratado en caliente y bruñido
Superficie
componente
endurecido y con acabado natural
B=Longitud de la rosca
70
D2=Rosca
M20
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
37
Clase de fijación
rosca exterior
D3
10
H1
4
H2
10
SW1
10
Ø de bola
13
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma C de acero para herramientas.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma C de acero para herramientas.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma C, endurecido y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma C, endurecido y bruñido.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas
Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.