{"product":{"productId":"agid.22267","price":150.13,"name":"PERNO DE APOYO D1=16, H=13, D2=8,CERÁMICA AZUL RECTIFICADO"},"currency":"EUR"}
Perno de apoyo
cerámica
azul
rectificado
- Solución combinada de metal y cerámica
- Resistente a impactos y a la flexión
- Dimensiones toleradas para el posicionamiento preciso
- Son adecuados como patas para dispositivos
Unidad de venta
150,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Material
del cuerpo
de base
cerámica
Color
del cuerpo
de base
azul
Superficie
cuerpo
de base
rectificado
D1=Diámetro exterior
16
D2=Diámetro del perno
8
H=Altura
13
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
10
L3
1
L4
1
Descripción
Material
Cerámica de altas prestaciones Cerazur.
Versión
Pulido.
Superficie de apoyo sin centrado.
Superficie de apoyo sin centrado.
Indicación
Los pernos de apoyo se pueden utilizar también como pies para dispositivos.
Ventajas
Cerazur es muy resistente a impactos y a la flexión. El óxido de circonio es la base del material. Se trata de una solución combinada de metal y cerámica.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.