text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Material del cuerpo de base
cerámica
Color del cuerpo de base
azul
Superficie cuerpo de base
rectificado
D1=Diámetro exterior
25
D2=Diámetro del perno
12
H=Altura
20
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
14
L3
1
L4
1

Descripción

Material
Cerámica de altas prestaciones Cerazur.
Versión
Pulido.
Superficie de apoyo sin centrado.
Indicación
Los pernos de apoyo se pueden utilizar también como pies para dispositivos.
Ventajas
Cerazur es muy resistente a impactos y a la flexión. El óxido de circonio es la base del material. Se trata de una solución combinada de metal y cerámica.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron