{"product":{"productId":"agid.2273","price":8.91,"name":"PERNO DE APOYO D1=25, D2=12, H=8, ACEROP. HERRAMIENTAS ENDURECIDO Y PULIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de apoyo
acero para herramientas
endurecido y pulido
- Dimensiones toleradas para el posicionamiento preciso
- Son adecuados como patas para dispositivos
- Endurecido y pulido.
- Superficies de apoyo sin centrado
Unidad de venta
8,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro exterior
25
D2=Diámetro del perno
12
H=Altura
8
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
14
L3
2
L4
2
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido.
Superficie de apoyo sin centrado.
Superficie de apoyo sin centrado.
Indicación
En caso de aplicación de varios pernos de apoyo, la altura de apoyo se puede rectificar. Los pernos de apoyo se pueden utilizar también como pies para dispositivos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.