text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro exterior
30
D2=Diámetro del perno
20
H=Altura
80
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
20
L3
2,5
L4
2,5

Descripción

Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido.
Superficie de apoyo sin centrado.
Indicación
En caso de aplicación de varios pernos de apoyo, la altura de apoyo se puede rectificar. Los pernos de apoyo se pueden utilizar también como pies para dispositivos.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron