text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
A
Versión 1
cilíndrico
DIN
similar a DIN 6321
Material del cuerpo de base
cerámica
Color del cuerpo de base
azul
Superficie cuerpo de base
rectificado
D1=Diámetro exterior
16
D2=Diámetro del perno
8
H=Altura
13
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
12
H2
1,2
H3
8

Descripción

Material
Cerámica de altas prestaciones Cerazur.
Versión
Pulido.
Indicación
Los pernos de alojamiento con forma A sirven para posicionar piezas de trabajo y piezas de dispositivos en perforaciones con dimensiones toleradas.
También se pueden utilizar como topes y como pies para dispositivos.
Ventajas
Cerazur es muy resistente a impactos y a la flexión. El óxido de circonio es la base del material. Se trata de una solución combinada de metal y cerámica.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron