{"product":{"productId":"agid.22372","price":131.86,"name":"PERNO DE ALOJAMIENTO SIMILAR A DIN6321FORMA:C APLANADO, D1=10, H=10, D2=6,CERÁMICA AZUL RECTIFICADO"},"currency":"EUR"}
Perno de alojamiento
aplanado
cerámica
azul
rectificado
- Solución combinada de metal y cerámica
- Resistente a impactos y a la flexión
- Dimensiones toleradas para el posicionamiento preciso
Unidad de venta
131,86 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
C
Versión 1
aplanado
DIN
similar a DIN 6321
Material
del cuerpo
de base
cerámica
Color
del cuerpo
de base
azul
Superficie
cuerpo
de base
rectificado
D1=Diámetro exterior
10
D2=Diámetro del perno
6
H=Altura
10
SW=Ancho de llave
7
B
2,5
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
9
H2
0,9
H3
6
Descripción
Material
Cerámica de altas prestaciones Cerazur.
Versión
Pulido.
Indicación
Con la forma C aplanada se pueden superar tolerancias en la distancia entre perforaciones o fijar la pieza que se desee posicionar en una única dirección.
Ventajas
Cerazur es muy resistente a impactos y a la flexión. El óxido de circonio es la base del material. Se trata de una solución combinada de metal y cerámica.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.