{"product":{"productId":"agid.2276","price":7.16,"name":"PERNO DE APOYO SIN PERFORACIÓN DECENTRAD DIN6321, FORMA:A, D1=16, H=8,D2=8, ACERO P. HERRAMIENTAS ENDURECIDOY PULIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de apoyo
without centre bore
acero para herramientas
endurecido y pulido
- Sirven como soporte para piezas de trabajo y dispositivos
- Dimensiones toleradas para el posicionamiento preciso
- Son adecuados como patas para dispositivos
- Endurecido y pulido.
- Superficies de apoyo sin centrado
Unidad de venta
7,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de apoyo
Forma
A
Versión 1
without centre bore
DIN
DIN 6321
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro exterior
16
D2=Diámetro del perno
8
H=Altura
8
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
12
H2
2
T
0,04
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido.
Indicación
Los pernos de apoyo con forma A sirven como soporte para piezas de trabajo y dispositivos. Los pernos de apoyo con forma A también se pueden utilizar como topes endurecidos y como pies para dispositivos.
Pernos similares, ver 03120, 03130, 03140 y 03150.
Pernos similares, ver 03120, 03130, 03140 y 03150.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.