text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
B
Versión 1
versión corta
Versión 2
cilíndrico
DIN
DIN 6321
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro exterior
12
D2=Diámetro del perno
6
H=Altura
10
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
9
H2
1,6
H3
6
T
0,02

Descripción

Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido.
Indicación
Los pernos de alojamiento con forma B sirven para posicionar piezas de trabajo y piezas de dispositivos en perforaciones con dimensiones toleradas.
Los pernos de alojamiento con forma B también se pueden utilizar como topes endurecidos y como pies para dispositivos.
Pernos similares, ver 03120, 03130, 03140 y 03150.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron