{"product":{"productId":"agid.2276","price":15.85,"name":"PERNO DE ALOJAMIENTO VERSIÓN LARGADIN6321, FORMA:B CILÍNDRICO, D1=25,H=25, D2=12, ACERO P. HERRAMIENTASENDURECIDO Y PULIDO"},"currency":"EUR"}
Perno de alojamiento
Versión larga
acero para herramientas
endurecido y pulido
- Sirven para posicionar piezas de trabajo y piezas de dispositivos en perforaciones con dimensiones toleradas
- Dimensiones toleradas para el posicionamiento preciso
- Son adecuados como patas para dispositivos
- Endurecido y pulido.
- Superficies de apoyo sin centrado
Unidad de venta
15,85 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
B
Versión 1
Versión larga
Versión 2
cilíndrico
DIN
DIN 6321
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro exterior
25
D2=Diámetro del perno
12
H=Altura
25
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
18
H2
2,5
H3
9
T
0,04
Descripción
Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido.
Indicación
Los pernos de alojamiento con forma B sirven para posicionar piezas de trabajo y piezas de dispositivos en perforaciones con dimensiones toleradas.
Los pernos de alojamiento con forma B también se pueden utilizar como topes endurecidos y como pies para dispositivos.
Pernos similares, ver 03120, 03130, 03140 y 03150.
Los pernos de alojamiento con forma B también se pueden utilizar como topes endurecidos y como pies para dispositivos.
Pernos similares, ver 03120, 03130, 03140 y 03150.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.