text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
C
Versión 1
Versión larga
Versión 2
Aplanado
DIN
DIN 6321
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro exterior
20
D2=Diámetro del perno
12
H=Altura
25
B
5
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
H1
18
H2
2
H3
9
T
0,04

Descripción

Material
Acero para herramientas.
Versión
Endurecido y pulido.
Indicación
Con la forma C aplanada se pueden superar tolerancias en la distancia entre perforaciones o fijar la pieza que se desee posicionar en una única dirección.
Pernos similares, ver 03120, 03130, 03140 y 03150.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron