{"product":{"productId":"agid.18075","price":10.63,"name":"PERNO DE ALOJAMIENTO VERSIÓN LARGA,FORMA:B, D1=8, D2=6, H=17,4, ACERO P.HERRAMIENTAS"},"currency":"EUR"}
Perno de alojamiento
Versión larga
acero para herramientas
endurecido y pulido
- Facilita el procedimiento de ensamblado
- Cambio de piezas de trabajo preciso, sin desgaste y rápido
- Endurecido y pulido (60 HRC)
Unidad de venta
10,63 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
B
Versión 1
Versión larga
Material
del cuerpo
de base
acero para herramientas
Superficie
cuerpo
de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro del perno
8
D2=Diámetro del perno
6
H=Altura
17,4
Clase de fijación
diámetro de centrado
Forma de apoyo
redondo
G
M2,5
H1
6
H2
7,4
R
2,5
T
5
Descripción
Material
Acero de cementación.
Versión
Endurecido y pulido (HRC 60 ±2).
Indicación
Los pernos de alojamiento facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. En combinación con los casquillos receptores endurecidos 02026 permiten un cambio de piezas de trabajo rápido, preciso y de bajo desgaste.
Las versiones D1 = 5 y D1 = 6 no tienen ninguna rosca interior.
Las versiones D1 = 5 y D1 = 6 no tienen ninguna rosca interior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.