text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno de alojamiento
Forma
C
Versión 1
versión corta
Material del cuerpo de base
acero para herramientas
Superficie cuerpo de base
endurecido y pulido
D1=Diámetro del perno
5
D2=Diámetro del perno
3
H=Altura
8
H1
3
H2
5
R
1,50

Descripción

Material
Acero de cementación.
Versión
Endurecido y pulido (HRC 60 ±2).
Indicación
Los pernos de alojamiento facilitan el procedimiento de ensamblado, ya que son adecuados para este tipo de procesos. En combinación con los casquillos receptores endurecidos 02026 permiten un cambio de piezas de trabajo rápido, preciso y de bajo desgaste.

Las versiones D1 = 5 y D1 = 6 no tienen ninguna rosca interior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron